UK 5-TWIN-PE - Zacisk przewodu ochronnego
1923076

przekrój
raster
rodzaj przyłącza

Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziomowe, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: zielono-żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kontur i podziałka jednakowe ze złączami podstawowymi
Uniwersalna stopka przewodu ochronnego, do montażu na szynach nośnych NS 35...- lub NS 32...- (z wyjątkiem NS 35/15-2,3)