QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK - Łączniki przewodów
1403836

Złącze przewodu QUICKON, czarne, 4-biegunowe+PE, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2/ 690 V / 20 A, do kabli o średnicy 9 mm ... 16 mm.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia oszczędność czasu na poziomie 80% przy podłączaniu w miejscu instalacji
Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP68/IP69K i IK07 do szerokiego spektrum zastosowań
Bezpieczne podłączanie dzięki kodowaniu mechanicznemu chroniącemu przed nieprawidłowym wetknięciem i ochronie przeciwporażeniowej wg DIN EN 0105
Prostota i bezpieczeństwo - złącza kablowe umożliwiają szybką naprawę lub przedłużanie przewodów, w połączeniu ze złączem wtykowym również łącznik sprzęgający