E/U
-
Trzymacz końcowy
1201455
Trzymacz końcowy, szerokość: 8,5 mm, kolor: szary
Trzymacz końcowy, szerokość: 8,5 mm, kolor: szary
| Typ produktu | Trzymacz końcowy |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 8,5 mm |
| Wysokość | 23 mm |
| Głębokość na NS 35/7,5 | 33,4 mm |
| Długość | 23 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Materiał | PA |
| Klasa palności wg UL 94 | V2 |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
| Sposób montażu | NS 32 |
| Numer artykułu | 1201455 |
| Jednostka opakowania | 100 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 100 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BE7111 |
| Klucz produktu | BE7111 |
| GTIN | 4017918017330 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 4,488 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 4,488 g |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| Kraj pochodzenia | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
| ETIM 10.0 | EC001041 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,034 kg CO2e |