Наши продукты и решения открывают путь в экологичное и устойчивое будущее.
Здесь Вы получите информацию о новых изделиях и актуальных новостях компании Phoenix Contact.
В обществе All Electric Society зеленое электричество доступно в любое время и стоит недорого. Помимо энергии ветра, солнечная энергия вносит значительный вклад в производство возобновляемых источников энергии. Специалисты, занимающиеся проектированием и установкой фотогальванических установок, должны обеспечить их высокую работоспособность и производительность. Для этого Phoenix Contact предлагает соединительные коробки генератора (СКГ) из линейки Solarline как для небольших систем, размещаемых на крыше, так и в качестве объединительных коробок для крупных полевых установок.
Безопасность доступа к собранным данным и пути передачи также очень важны для сбора данных в фотоэлектрических или ветросиловых установках. Помимо постоянно растущей опасности хакерских атак, существуют различные правовые нормы, позволяющие защитить Вашу собственную компанию от кибератак. К ним относятся Закон о киберустойчивости, Директива NIS 2 и Положение о KRITIS. В настоящее время не существует гармонизированного стандарта для их реализации. Однако можно предположить, что решающую роль сыграет ведущий международный стандарт безопасности МЭК 62443.
Зарядные розетки CCS универсального применения CHARX connect universal от Phoenix Contact работают в качестве интерфейса для High Power Charging с зарядной мощностью до 700 кВт, которая сильно сокращает время зарядки электромобилей и мобильных машин. Впервые зарядные розетки CCS типа 2 с предварительно смонтированными кабельными жгутами доступны в виде готового к установке решения.
Второе поколение зарядных штекеров HPC CHARX connect professional от Phoenix Contact с жидкостным охлаждением передает до 1 МВт в режиме Boost Mode. Благодаря такой зарядной мощности за несколько минут можно зарядить не только электромобили, но и коммерческие автомобили с большими аккумуляторами.
Для достижения климатических целей в ближайшие годы необходимо минимизировать выбросы CO2. Phoenix Contact предлагает решение этой задачи в рамках концепции будущего All Electric Society. Эта концепция описывает мир, в котором электрическая энергия из возобновляемых источников доступна в любое время, в достаточном количестве и по приемлемой цене. Для реализации этой цели компания предлагает технические решения, изделия и услуги.
Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент своей продукции цветными патч-кабелями серии RJ45 Building, специально разработанными для применения в шкафах управления. Новые кабели доступны в восьми цветах: белом, оранжевом, желтом, красном, фиолетовом, зеленом, синем и черном.