IB IL PWM/2-PAC - Funktionsmodul
2861632

Inline-Funktionsklemme zur Pulsweiten- und Frequenzmodulation oder Ansteuerung von Schrittmotor-Leistungsteilen mit Puls-/Richtungs-Schnittstelle, 2 Ausgänge für 5 V oder 24 V

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2 unabhängige Kanäle
Ausgabe von 5-V- oder 24-V-Signalen
Maximale Frequenz 50 kHz
Pulsrichtungssignal-Ausgabe ohne integrierte Rampenfunktion zur Ansteuerung von Schrittmotor-Leistungsteilen
Einzelimpulsausgabe (Impulsdauer von 10 µs bis 25,5 s einstellbar)
Pulsweitenmodulation (Periodendauer schrittweise von 100 µs bis 10 s einstellbar, Tastgrad in 0,39 %-Schritten)
Frequenzausgabe (Frequenz zwischen 0 Hz und 50 kHz einstellbar)