Produktspezifische Downloads

Für die Suche können Sie Begriffe des Downloads, Stichworte, Artikelnummern oder Dateitypen eingeben.

Filter

Suchresultate

Website-Bereich

  • Produkte (38559)

Zulassung

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Zulassung



38.559 Treffer

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-MS/ 5,0-PUR SCO - 1518669

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12-SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/FS SCO - 1518740

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12-SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12-SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m

Leiterplattensteckverbinder - MSTBP 2,5/ 4-ST-5,08 - 1769036

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - MSTBP 2,5/10-ST-5,08 - 1769094

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - MSTBP 2,5/ 9-ST - 1765849

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Stecker - PP-H 1,5/S/9 - 3212581

Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, AWG 26 - 14, Breite: 31,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau

Flansch - ST 2,5-QUATTRO/4P-FS - 3061402

Flansch, Breite: 5,2 mm, Höhe: 35,3 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsreihenklemme - UT 4-QUATTRO-TG P/P BU - 3073089

Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 65,4 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Trenn-/ Messtrennreihenklemme - MTK - 3101016

Trenn-/ Messtrennreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, AWG: 24 - 12, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 46 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Durchgangsreihenklemme - UKK 5-MTK-P/P-LA 24RD/O-U - 2800020

Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, AWG: 24 - 12, Nennstrom: 26 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 80 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

38.559 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

  • Drucken
  • Weiterempfehlen
  • Feedback