MCR-4CLP-I-I-00
-
Passivskiller
2814045
El-nr.:
4514004
El-nr.:
4514004
MCR passivskiller, for galvanisk skille av strømsignaler uten ekstern energi, 4-kanals, inngangssignal: 0(4)...20 mA, utgangssignal: 0(4)...20 mA
Produktdetaljer
Produkttype | Passivskiller |
Antall kanaler | 4 |
Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
Grensefrekvens (3 dB) | < 75 Hz |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 200 mW |
Prøvespenning inngang/utgang | 510 V AC (50 Hz, 60 s) |
Signaloverføringsegenskaper | In = Out |
Sprangrespons (10-90 %) | 5 ms (ved 500 Ω last) |
Maks. temperaturkoeffisient | ≤ 0,002 %/K (av måleverdi / 100 Ω last) |
Maks. overføringsfeil | ≤ 0,1 % (av sluttverdi) |
Tilleggsfeil, avhengig av last | 0,02 % (av måleverdi) |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | ingen separat forsyningsspenning påkrevet |
Signal | |
Beskrivelse av inngang | Strøminngang |
Antall innganger | 4 |
Kan konfigureres/programmeres | nei |
Maks. inngangssignal spenning | 30 V (30 V overlast) |
Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Maks. inngangssignal strøm | 50 mA (100 mA overlast) |
Reaksjonsstrøm | < 50 µA |
Inngangsspenningsbegrensning | 33 V (med zenerdiode) |
Tapsspenning | 2,5 V (I = 20 mA) |
Signal: Strøm | |
Antall utganger | 4 |
Kan konfigureres/programmeres | nei |
Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Maks. utgangssignal strøm | < 50 mA |
Last / utgangslast strømutgang | ≤ 1375 Ω (ved I = 20 mA-utgangssignal) |
Ripple | < 5 mV (eff) |
Tilkoblingstype | Pluggbar skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Målskisse |
|
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 70 °C |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
UL, USA / Canada | |
Merking | cULus |
Monteringstype | Skinnemontering |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2814045 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | DK1XXX |
Katalogside | Side 135 (C-7-2013) |
GTIN | 4017918131708 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 146,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 146,8 g |
Tolltariffnummer | 85437090 |
Opprinnelsesland | DE |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Etter ønske variant med én, to eller fire kanaler
Galvanisk skille uten ekstra hjelpeenergi
Strømsignaler 0/4 ... 20 mA
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo