WMTB HF (40X12)R RD CUS - Kabelmarker
8191197

Kabelmarker, bestelbaar: als regel, rood, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 6 mm, hoogte tekstveld: 12 mm, breedte tekstveld: 40 mm

Productdetails








Uw voordelen

De ader- en kabelmarkering WMTB HF ... dient voor het coderen en bundelen van aders en kabels voor zowel indoor- als outdoor-toepassingen
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
De coderingen bestaan uit een halogeenvrij materiaal
Het zeer flexibele materiaal past zich aan de ader en kabel aan
De coderingshuls heeft twee bevestigingsogen waardoorheen de huls met behulp van kabelbinders WT ...sp;... aan de ader wordt bevestigd