De THERMOMARK PRIME werd ontwikkeld voor mobiele of stationaire toepassingen. Hij beschikt over een 7"-touch-kleurendisplay, geïntegreerde coderingssoftware "MARKING system app" en een verwisselbaar accupack. Maak op eenvoudige wijze hoogwaardig bedrukte etiketten en coderingsmateriaal in UCT-, US- en UM-formaat aan.
Omvang van de levering:
THERMOMARK PRIME, voeding - TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V (0803672), netkabel (poolbeeld type "F") en netkabel (poolbeeld type "B"), USB-kabel, inktbandcassette - TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), magazijn - TMP-US-MAG1 (0803341), magazijn - TMP-UCT-MAG1 (0803342), klemmencodering - UCT-TM 6 (0828736), kunststof schildje - US-EMLP (85,6X54) (0828806), gedrukt en gebonden handboek in het Duits en Engels, support-cd
THERMOMARK PRIME
-
Thermische printer
5148888
Mobiele thermische printer voor kaartmateriaal, incl. netadapter, euro-/US-netkabel en USB-kabel. Handboek in het Duits en Engels gedrukt. Magazijn voor UCT-TM...matten en magazijn voor US-...kaarten. Elk één verpakkingseenheid UCT-TM 6, US-EMLP (85,6 x 54), druklintcassette = 70 m
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Afdruksysteem |
Omvang van de levering | THERMOMARK PRIME, netadapter (connectorbeeld type F en connectorbeeld type B, USB-kabel, TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), TMP-US-MAG1 (0803341), TMP-UCT-MAG1 (0803342), UCT-TM 6 (0828736), US-EMLP (85,6X54) (0828806), gedrukt en gebonden handboek in het Duits en Engels, ondersteunings-cd |
codering | |
Identificatietechnologie | Thermische overdracht voor matten en kaarten |
apparaateigenschappen | |
afdrukbreedte | 104 mm |
Resolutie | 300 dpi |
Besturingssysteem | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Interface | Ethernet 10/100 Mbit/s, USB 2.0 |
Breedte | 380 mm |
Hoogte | 122 mm |
lengte | 292 mm |
materiaal Kunststofschildjes | UCT |
US |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 5 °C ... 40 °C |
Artikelnummer | 5148888 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BG1221 |
Productcode | BG1221 |
GTIN | 4055626041834 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9.634 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9.000 g |
Douanetariefnummer | 84433210 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19140104 |
ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001684 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43212100 |
EAC-RoHS
Toelatings-ID: RU D-DE.HB49.B.00023EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | f5f1dcf0-f260-414b-84ef-f77131664f1e |
Compatibele producten
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Druklintcassette 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Druklintcassette 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Druklintcassette 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Druklintcassette 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Druklintcassette 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Druklintcassette 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Druklintcassette 0803379
-
TMP-US-MAG1 - Magazijn 0803341
-
TMP-UCT-MAG1 - Magazijn 0803342
-
TMP-UCT-MAG2 - Magazijn 0803343
-
TMP-UCT-MAG3 - Magazijn 0803344
-
TMP-UCT-MAG4 - Magazijn 0803345
-
TMP-UCT-MAG5 - Magazijn 0803347
-
TMP-UCT-MAG6 - Magazijn 0803348
-
TMP-UCT-MAG7 - Magazijn 0803349
-
TMP-UCT-MAG8 - Magazijn 0803350
-
TMP-UCT-MAG9 - Magazijn 0803351
-
TMP-UCT-MAG10 - Magazijn 0803352
-
TMP-UCT-MAG11 - Magazijn 0803353
-
TMP-UCT-MAG12 - Magazijn 0803354
-
TMP-UCT-MAG13 - Magazijn 0803355
-
TMP-UCT-MAG14 - Magazijn 0803356
-
TMP-UCT-MAG15 - Magazijn 0803357
-
TMP-UCT-MAG16 - Magazijn 0803358
-
TMP-UCT-MAG17 - Magazijn 0803360
-
TMP-UCT-MAG18 - Magazijn 0803361
-
TMP-UCT-MAG19 - Magazijn 0803363
-
TMP-UCT-MAG20 - Magazijn 0803364
-
TMP-UCT-MAG21 - Magazijn 0803365
-
TMP-UCT-MAG22 - Magazijn 0803366
-
TMP-UCT-MAG23 - Magazijn 0803367
-
TMP-UCT-MAG24 - Magazijn 0803368
-
TMP-UCT-MAG25 - Magazijn 0803369
-
TMP-UCT-MAG26 - Magazijn 0803370
-
TMP-UCT-MAG27 - Magazijn 0803371
-
TMP-UCT-MAG28 - Magazijn 0803372
-
TMP-UCT-MAG29 - Magazijn 0803373
-
TMP-UCT-MAG31 - Magazijn 1025505
-
TMP-UCT-MAG32 - Magazijn 1082129
-
TMP-UCT-MAG33 - Magazijn 1082130
-
TMP-UCT-MAG34 - Magazijn 1281799
-
TMP-UM-MAG2 - Magazijn 0831201
-
TMP-UM-MAG1 - Magazijn 0831200
-
TMP-UM-MAG3 - Magazijn 0831202
-
TMP-UM-MAG4 - Magazijn 0831203
-
TMP-UM-MAG5 - Magazijn 0803328
-
TMP-UM-MAG6 - Magazijn 0803329
-
TMP-UM-MAG7 - Magazijn 0803330
-
TMP-UM-MAG8 - Magazijn 0803331
-
TMP-UM-MAG9 - Magazijn 0803332
-
TMP-UM-MAG10 - Magazijn 0803334
-
TMP-UM-MAG11 - Magazijn 0803681
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
TMP/ACCU - Accu 0803668
-
TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - Voeding 0803672
-
TMP/CHARGER - Laadapparaat 0803670
-
TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V - Kabel 0803671
-
TMP/ACCU COVER - Accudeksel 0803669
-
CLEANING STICK - Reinigingsstift 5146697
-
TMP BAG - Transporttas 0803674
-
TMP CASE - Koffer 0803675
-
MOBILE BACKPACK - Transporttas 0803717
-
TMP-PACKAGE WITH FOAM - Originele verpakking 1352571
Uw voordelen
Eenvoudige gegevensinvoer dankzij volledig geïntegreerde markeringssoftware (MARKING system App) en opzetbaar multitouch-display. Aanvullende aansturing via PROJECT complet mogelijk
Flexibele toepassingsgebieden met meer dan 600 verschillende coderingsmaterialen voor de codering van de meest uiteenlopende toepassingen
Onderhoudsvrije werking met beproefde druktechnologie via thermische overdracht met 300 dpi drukresolutie
100 % onafhankelijk dankzij vervangbare, heroplaadbare hoogvermogenaccu
Eenvoudige wisseling van materiaal en druklint binnen 10 s
Automatische druklint-, magazijn- en materiaalherkenning voorkomt misdrukken
Snelle, hoogwaardige en bestendige bedrukking, druktijd voor een kaart ligt onder 8 seconden
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar