P1 UC-MAG 7 - Magazijn
5146568

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK, voor de opname van: UC-WMCO...

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Deelcoderingen zijn mogelijk
In combinatie met de CMS-P1-PLOTTER kan er tot max. 35 % meer materiaal per coderingsgang worden verwerkt dan bij het vorige model
Door de afmetingen van het magazijn wordt de capaciteit van de plotter volledig gebruikt
Robuuste kunststofmagazijnen waarmee alle standaard coderingsmaterialen kunnen worden gecodeerd
Ook aangebroken coderingsmatten kunnen worden gebruikt
Wij bieden een groot aantal verschillende magazijnen voor coderingsmaterialen