MTKD-NICRSI/NISI - Thermospanningsklemmenpaar
5043321

Thermospanningsklemmenpaar, TC-type N, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 1 A, aantal aansluitingen: 4, aantal polen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Deze speciale klemmen worden gebruikt voor het verlengen van compensatieleidingen voor thermo-elementen in de betreffende meetcircuits
Hierdoor heeft u de zekerheid dat er bij de aansluitpunten van thermo-element/klem/compensatieleiding geen verkeerde thermospanning ontstaat en er wordt voldaan aan de waarden volgens EN 60584/DIN EN 60584
Compensatieleidingen zijn gemaakt van materialen die tot 200 °C dezelfde thermospanningswaarde hebben als de thermo-elementen