PTFIX 6/6X2,5-NS15A WH - Verdelerblok
3274178

Verdelerblok, Blok met horizontale uitlijning en geïntegreerde voeding, nominale spanning: 690 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 7, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, Aftakking, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-aansluiting, Aansluitblok, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: wit

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot wel 50 % ruimtebesparing op de montagerail door verticale montage
Flexibele toepassing door railmontage, directe montage of plakken
Tijdbesparende aderaansluiting door push-in-insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
Tot wel 80 % tijdvoordeel door kant-en-klaar gemonteerde blokken zonder handmatige doorverbinding
Overzichtelijke bedrading door elf verschillende kleurvarianten