PTFIX-F - Flens
3274060

Flens, Met schroefbevestiging, voor directe montage van de 2,5 mm2 en 4 mm2 FIX-blokken, diepte: 21,7 mm, breedte: 8,6 mm, hoogte: 28,6 mm, kleur: grijs, montagetechniek: schroefmontage

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige coderingsmogelijkheden