PTFIX 6X2,5 BK - Verdelerblok
3273278

Verdelerblok, Basisklem, nominale spanning: 450 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 6, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: bevestiging op montagerailadapter, directe montage met flens, Zwevend, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibele toepassing door railmontage, directe montage of plakken
Overzichtelijke bedrading door elf verschillende kleurvarianten
Tijdbesparende aderaansluiting door push-in-insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
Tot wel 80 % tijdvoordeel door kant-en-klaar gemonteerde blokken zonder handmatige doorverbinding
Tot wel 50 % ruimtebesparing op de montagerail door verticale montage