PTFIX 12X2,5-NS35A VT - Verdelerblok
3273170

Verdelerblok, Blok met horizontale uitlijning, nominale spanning: 690 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 12, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: paars

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot wel 50 % ruimtebesparing op de montagerail door verticale montage
Flexibele toepassing door railmontage, directe montage of plakken
Tijdbesparende aderaansluiting door push-in-insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
Tot wel 80 % tijdvoordeel door kant-en-klaar gemonteerde blokken zonder handmatige doorverbinding
Overzichtelijke bedrading door elf verschillende kleurvarianten