PTFIX 6/6X2,5-NS35 YE - Verdelerblok
3273072

Verdelerblok, Blok met verticale uitlijning en geïntegreerde voeding, nominale spanning: 690 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 7, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, Aftakking, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-aansluiting, Aansluitblok, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibele toepassing door railmontage, directe montage of plakken
Overzichtelijke bedrading door elf verschillende kleurvarianten
Tijdbesparende aderaansluiting door push-in-insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
Tot wel 80 % tijdvoordeel door kant-en-klaar gemonteerde blokken zonder handmatige doorverbinding
Tot wel 50 % ruimtebesparing op de montagerail door verticale montage