PTFIX 6X2,5-NS35 YE - Verdelerblok
3273006

Verdelerblok, Blok met verticale uitlijning, nominale spanning: 690 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 6, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot wel 50 % ruimtebesparing op de montagerail door verticale montage
Flexibele toepassing door railmontage, directe montage of plakken
Overzichtelijke bedrading door elf verschillende kleurvarianten
Tijdbesparende aderaansluiting door push-in-insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
Tot wel 80 % tijdvoordeel door kant-en-klaar gemonteerde blokken zonder handmatige doorverbinding