PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z
-
Rangeerblok
3270321
Rangeerblok, gecodeerd van 1 - 48, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: Wandmontage, 19''-rack, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: blauw
Productdetails
Algemeen | gecodeerd van 1 - 48 |
Producttype | Rangeerverbinder |
aantal polen | 48 |
Aantal Aansluitingen | 288 |
Aantal rijen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,56 W |
Aantal aansluitingen per etage | 288 |
nominale doorsnede | 1,5 mm² |
nominale doorsnede AWG | 14 |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
teststift | A1 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 16 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Nominale stroom | 17,5 A |
belastingsstroom maximaal | 24 A (bij aderdoorsneden van 2,5 mm², de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door de totaalstroom van de aansluitingen) |
12 A (bij aderdoorsneden van 2,5 mm², de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door de totaalstroom van de aansluitingen) | |
nominale spanning | 500 V |
Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
Aderdoorsnede massief | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief [AWG] | 20 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Maatschets |
|
Breedte | 66 mm |
Hoogte | 111 mm |
diepte | 30 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
kleur aansluitelementen | blauw |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 7,3 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 1,5 mm² | 0,18 kA |
Kortsluitstroomvastheid 2,5 mm² | 0,3 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 35 |
gewenste waarde testvermogen | 1 N |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 0,14 mm2/0,2 kg |
1,5 mm2/0,4 kg | |
2,5 mm2/0,7 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Veroudering | |
temperatuurcycli | 192 |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
programma | Levensduurtest categorie 1, klasse B, aan de voertuigkast |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 150 Hz |
ASD-niveau | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 0,58g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 5g |
schokduur | 30 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | Wandmontage |
19''-rack |
Artikelnummer | 3270321 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BE6212 |
Productcode | BE6212 |
GTIN | 4055626058405 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 221 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 221 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
DB 50- 90 BK - Draadbrug 2820916
-
DB 50- 90 GY - Draadbrug 2820929
-
DB 50- 90 RD - Draadbrug 2864639
-
DF-PTMC-O - Bevestigingseindplaat 3270400
-
DF-PTMC-U - Bevestigingseindplaat 3270401
-
DF-PTMC-NS - Adapter 3270403
-
DF-PTMC-ZB - Schildjesadapter 3270410
-
RPS - Verloopsteker 0201647
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
ST-BW 0 - Bedieningsgereedschap 1200135
Uw voordelen
Overzichtelijke weergave van bedienings- en aansluitpunten door verticale adergeleiding
Aansluiten zonder gereedschap op de kleinste plekjes dankzij de compacte bouwgrootte
Hoge contactkwaliteit door push-in-aansluittechniek als vervanging voor Wire-Wrap, TERMI-POINT, etc.
Voor montage in 19"-racks
Blauwe uitvoering voor toepassing bij intrinsiekveilige stroomcircuits in explosiegevaarlijke omgevingen (beschermklasse Ex i)
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar