CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
Rangeerverdeler, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 8 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |