PTRVB 4-FI /RD - Potentiaalverdelers
3270220

Potentiaalverdelers, met voedingsmogelijkheid t/m max. 6 mm2, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, voedingsetage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: rood

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Hoge contactkwaliteit door push-in-aansluittechniek als vervanging voor Wire-Wrap, TERMI-POINT, etc.
Aansluiten zonder gereedschap op de kleinste plekjes dankzij de compacte bouwgrootte
Doorverbindbare potentiaalverdeler met voedingsmogelijkheid t/m max. 6 mm²
Verdelerklem in rode uitvoering voor 24 V DC-voedingen