FTRV 8-FE /YEBK - Potentiaalverdelers
3270202

Potentiaalverdelers, zonder bedieningsknop, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: geel, zwart

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Individuele toewijzing van kleuren aan aders en aansluitingen om het foutloos en veilig uitvoeren van werkzaamheden mogelijk te maken
Aansluiten zonder gereedschap op de kleinste plekjes dankzij de compacte bouwgrootte
Hoge contactkwaliteit door push-in-aansluittechniek als vervanging voor Wire-Wrap, TERMI-POINT, etc.
Potentiaalverdeler in zwart-gele uitvoering voor het coderen van functionele aarde
De 2,3 mm-testaftakking maakt testen met standaard teststiften mogelijk tussen de aders