FTRV 4-FE /YEBK
-
Potentiaalverdelers
3270184
Potentiaalverdelers, zonder bedieningsknop, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e, 2e, 3e en 4e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: geel, zwart
Productdetails
Producttype | Potentiaalverdelers |
aantal polen | 2 |
Aantal Aansluitingen | 16 |
Aantal rijen | 4 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
test-stootspanning | 4 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,56 W |
Aantal aansluitingen per etage | 4 |
nominale doorsnede | 1,5 mm² |
1e, 2e, 3e en 4e etage | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Nominale stroom | 17,5 A |
belastingsstroom maximaal | 20 A (bij aderdoorsneden van 2,5 mm², de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door de totaalstroom van de aansluitingen) |
nominale spanning | 250 V |
nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
1e, 2e, 3e en 4e etage Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
Aderdoorsnede massief | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief [AWG] | 20 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Breedte | 8,3 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
kleur aansluitelementen | geel (2x boven) |
zwart (2x onder) | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 4,8 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 1,5 mm² | 0,18 kA |
Kortsluitstroomvastheid 2,5 mm² | 0,3 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 1,5 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 35 |
gewenste waarde testvermogen | 1 N |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 0,14 mm2/0,2 kg |
1,5 mm2/0,4 kg | |
2,5 mm2/0,7 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Veroudering | |
temperatuurcycli | 192 |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3270184 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BE6211 |
Productcode | BE6211 |
GTIN | 4046356796330 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 16,68 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 16,68 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CDC-PTRV - Bevestigingsbeugel 3270167
-
PT-IL - Montagemateriaal 3208090
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
ST-BW 0 - Bedieningsgereedschap 1200135
-
RPS - Verloopsteker 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Zackband 0803444
-
ZB 8,3 CUS - Zackband 8191573
-
TM-PTRV 4,QR:1-4 - Codering voor klemmen 0803464
-
TM-PTRV 4,QR:4-1 - Codering voor klemmen 0803465
-
TM-PTRV 4,QR:A-D - Codering voor klemmen 0803466
-
TM-PTRV 4,QR:D-A - Codering voor klemmen 0803467
-
D-PTRV 4 WH - Afsluitplaat 3270151
-
D-PTRV 4 WH 1-4 - Afsluitplaat 3270152
-
D-PTRV 4 WH 1-4 LGS - Afsluitplaat 3270234
-
D-PTRV 4 WH 4-1 - Afsluitplaat 3270236
-
D-PTRV 4 WH 4-1 LGS - Afsluitplaat 3270238
-
D-PTRV 4 WH A-D - Afsluitplaat 3270153
-
D-PTRV 4 WH A-D LGS - Afsluitplaat 3270235
-
D-PTRV 4 WH D-A - Afsluitplaat 3270237
-
D-PTRV 4 WH D-A LGS - Afsluitplaat 3270239
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
Uw voordelen
Potentiaalverdeler in zwart-gele uitvoering voor het coderen van functionele aarde
Hoge contactkwaliteit door push-in-aansluittechniek als vervanging voor Wire-Wrap, TERMI-POINT, etc.
Individuele toewijzing van kleuren aan aders en aansluitingen om het foutloos en veilig uitvoeren van werkzaamheden mogelijk te maken
Aansluiten zonder gereedschap op de kleinste plekjes dankzij de compacte bouwgrootte
De 2,3 mm-testaftakking maakt testen met standaard teststiften mogelijk tussen de aders
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar