CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-58817Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 71-102890Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
Alleen flexibele aders | 250 V | 10 A | 0,14 - 1,5 | |
Alleen massieve aders | 250 V | 10 A | 0,14 - 2,5 |