AGK 10-PTPOWER BU - Aftakklem
3260148

Aftakklem, nominale spanning: 1500 V, nominale stroom: 57 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: op basiselement, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Royaal codeerbaar
De volledig geïsoleerde en optioneel toepasbare aftakklem maakt een spanningsaftakking mogelijk
Aftakklem, om in de invoertrechter aan de zijkant te klikken