PTPOWER 95-3L/N-F
-
Klem voor hoge stromen
3260124
Klem voor hoge stromen, in blokvorm, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 232 A, aantal aansluitingen: 8, aantal polen: 4, aansluitmethode: PowerTurn-aansluiting, doorsnede: 25 mm2 - 95 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs/blauw
Productdetails
Producttype | Klem voor hoge stromen |
aantal polen | 4 |
Rastermaat | 25 mm |
Aantal Aansluitingen | 8 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 4 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 7,54 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 95 mm² |
Aansluitmethode | PowerTurn-aansluiting |
Striplengte | 40 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 25 mm² ... 95 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 2 ... 3/0 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 25 mm² ... 95 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 2 ... 3/0 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 25 mm² ... 95 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 25 mm² ... 95 mm² |
doorsnede met inlegbrug massief | 70 mm² |
doorsnede met inlegbrug soepel | 70 mm² |
Nominale stroom | 232 A |
belastingsstroom maximaal | 232 A (bij een aderdoorsnede van 95 mm²) |
nominale spanning | 1000 V |
Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
Aderdoorsnede massief | 25 mm² ... 95 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 25 mm² ... 95 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 25 mm² ... 95 mm² |
Nominale gegevens (ATEX/IECEx) | |
Codering | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
gebruikstemperatuurbereik | -60 °C ... 110 °C |
Ex-gecertificeerde toebehoren | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
overzicht bruggen | Inlegbrug / EB 2-25/PT / 3260157 |
bruggegevens | 144 A (50 mm²) |
174 A (70 mm²) | |
overzicht bruggen | Inlegbrug / EB 3-25/PT / 3260160 |
bruggegevens | 144 A (50 mm²) |
174 A (70 mm²) | |
temperatuurverhoging Ex | 40 K (237 A / 95 mm²) |
Bij overbrugging met inlegbrug | 1100 V |
bij overbrugging met brug | 1100 V |
Nominale isolatiespanning | 1000 V |
uitgang | (permanent) |
Etage Ex Algemeen | |
Nominale spanning | 1100 V |
Nominale stroom | 215 A |
belastingsstroom maximaal | 215 A |
Contactweerstand | 0,1 mΩ |
aansluitgegevens Ex Algemeen | |
Adereindhulslengte | 40 mm |
Striplengte | 40 mm |
nominale doorsnede | 95 mm² |
nominale doorsnede AWG | 4/0 |
Aansluitvermogen vast | 25 mm² ... 95 mm² |
aansluitvermogen AWG | 4 ... 4/0 |
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 25 mm² |
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 95 mm² |
1-draads/aansluitpunt flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls AWG | 4 ... 4/0 |
Maatschets |
|
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 99,8 mm |
boorgatafstand | 126,4 mm |
printgatdiameter | 6,5 mm |
Rastermaat | 25 mm |
Kleur | meerkleurig |
grijs (RAL 7042) | |
blauw (RAL 5015) | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 9,8 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 95 mm² | 11,4 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 6 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Technische gegevens | |
boorgatafstand | 126,4 mm |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 35/15 |
gewenste waarde testvermogen | 15 N |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 25 mm2/4,5 kg |
95 mm² /14 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Veroudering | |
temperatuurcycli | 192 |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | direct vastschroeven |
Artikelnummer | 3260124 |
Verpakkingseenheid | 2 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 2 Stuks |
Verkoopcode | BE2211 |
Productcode | BE2211 |
GTIN | 4046356779005 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 864,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 836,5 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
EB 3-25/PT - Inlegbrug 3260160
-
EB 4-25/PT - Inlegbrug 3260161
-
EBK 4-25/PT - Inlegbrug 3260162
-
AGK 10-PTPOWER - Aftakklem 3260145
-
AGK 10-PTPOWER BU - Aftakklem 3260148
-
AGK 10-PTPOWER GN/YE - Aftakklem 3260151
-
AGK 10-PTPOWER BK/YE - Aftakklem 3260154
-
SZF 3-1,0X5,5 - Schroevendraaier 1206612
-
CEC PTPOWER 95/185 - Afdekking 1056087
-
PTPOWER-IL - Montagemateriaal 1180891
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Codering voor klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Codering voor klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809997
-
ZBF10 CUS - Zackband, vlak 0825031
-
UC-TMF 10 - Codering voor klemmen 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Codering voor klemmen 0824662
-
UCT-TMF 10 - Codering voor klemmen 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Codering voor klemmen 0829679
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CRIMPFOX 25R - Perstang 1212039
-
CRIMPFOX 50R - Perstang 1212041
-
CRIMPFOX-M - Perstang 1212072
-
CRIMPFOX-C120 - Perstang 1212318
-
A 25 -40 - Adereindhuls 3241238
-
A 35 -40 - Adereindhuls 3241239
-
A 50 -40 - Adereindhuls 3241240
-
A 70 -40 - Adereindhuls 3241241
-
A 95 -40 - Adereindhuls 3241242
Uw voordelen
Dankzij de klem voor hoge stromen geldt het eenvoudig en gemakkelijk insteken nu ook voor grote aders
Naast het gebruik van de aanwezige testaftakking kunnen er aftakklemmen worden gemonteerd die steeds een extra aansluiting voor twee testkabels bieden
De push-in-aansluitklemmen kenmerken zich behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhulzen of massieve aders
De compacte bouwvorm maakt aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar