PTPOWER 50-3L/FE-F
-
Klem voor hoge stromen
3260059
Klem voor hoge stromen, in blokvorm, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 150 A, aantal aansluitingen: 8, aantal polen: 4, aansluitmethode: PowerTurn-aansluiting, 1e etage, doorsnede: 10 mm2 - 70 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs/zwart-geel
Productdetails
Producttype | Klem voor hoge stromen |
toepassingsbereik | spoorwegindustrie |
machinebouw | |
installatiebouw | |
aantal polen | 4 |
Rastermaat | 20 mm |
Aantal Aansluitingen | 8 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,73 W |
Aantal aansluitingen per etage | 8 |
nominale doorsnede | 50 mm² |
nominale doorsnede AWG | 2/0 |
1e etage | |
Aansluitmethode | PowerTurn-aansluiting |
Striplengte | 30 mm ... 32 mm |
teststift | A10 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 10 mm² ... 70 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 8 ... 2/0 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 10 mm² ... 70 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 8 ... 2/0 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 10 mm² ... 50 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 10 mm² ... 50 mm² |
doorsnede met inlegbrug massief | 10 mm² ... 50 mm² |
doorsnede met inlegbrug soepel | 10 mm² ... 50 mm² |
doorsnede met inlegbrug, soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 10 mm² ... 50 mm² |
doorsnede met inlegbrug, soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 10 mm² ... 50 mm² |
Nominale stroom | 150 A |
belastingsstroom maximaal | 150 A (bij een aderdoorsnede van 50 mm²) |
nominale spanning | 1000 V |
1e etage Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
Aderdoorsnede massief | 10 mm² ... 70 mm² |
Aderdoorsnede massief [AWG] | 8 ... 2/0 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 10 mm² ... 50 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 10 mm² ... 50 mm² |
Nominale gegevens (ATEX/IECEx) | |
Codering | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
gebruikstemperatuurbereik | -60 °C ... 110 °C |
Ex-gecertificeerde toebehoren | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
1201662 E/AL-NS 35 | |
overzicht bruggen | / EB 2-20/PT / 3260067 |
/ EB 3-20/PT / 3260068 | |
bruggegevens | 131 A (50 mm²) |
temperatuurverhoging Ex | 40 K (147 A / 50 mm²) |
Bij overbrugging met inlegbrug | 1100 V |
Nominale isolatiespanning | 1000 V |
uitgang | (permanent) |
Etage Ex Algemeen | |
Nominale spanning | 1100 V |
Nominale stroom | 134 A |
belastingsstroom maximaal | 134 A |
Contactweerstand | 0,16 mΩ |
aansluitgegevens Ex Algemeen | |
Adereindhulslengte | 30 mm ... 32 mm |
Striplengte | 30 mm |
nominale doorsnede | 50 mm² |
nominale doorsnede AWG | 1/0 |
Aansluitvermogen vast | 10 mm² ... 70 mm² |
aansluitvermogen AWG | 8 ... 2/0 |
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 16 mm² |
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 50 mm² |
Maatschets |
|
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 96 mm |
boorgatafstand | 123,4 mm |
printgatdiameter | 6,5 mm |
Rastermaat | 20 mm |
Kleur | meerkleurig |
grijs (RAL 7042) | |
zwart (RAL 9005) | |
geel (RAL 1018) | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Technische gegevens | |
boorgatafstand | 123,4 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | direct vastschroeven |
Artikelnummer | 3260059 |
Verpakkingseenheid | 3 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 3 Stuks |
Verkoopcode | BE2211 |
Productcode | BE2211 |
GTIN | 4046356998680 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 627,933 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 627,933 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
EB 3-20/PT - Inlegbrug 3260068
-
AGK 10-PTPOWER - Aftakklem 3260145
-
AGK 10-PTPOWER BU - Aftakklem 3260148
-
AGK 10-PTPOWER GN/YE - Aftakklem 3260151
-
AGK 10-PTPOWER BK/YE - Aftakklem 3260154
-
SZF 3-1,0X5,5 - Schroevendraaier 1206612
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Schroevendraaier 1212508
-
PS-MT - Teststeker 0311647
-
PS-IH RD - Isolatiehuls 0311579
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Perstang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Perstang 1212045
-
CRIMPFOX 10 - Perstang 1212721
-
CRIMPFOX 25R - Perstang 1212039
-
CRIMPFOX 50R - Perstang 1212041
-
CRIMPFOX-M - Perstang 1212072
-
CRIMPFOX-C120 - Perstang 1212318
-
CEC PTPOWER 35/50 - Afdekking 1056086
-
PTPOWER-IL - Montagemateriaal 1180891
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
-
TMT 10 R - Codering voor klemmen 0816210
-
TMT 10 R CUS - Codering voor klemmen 0824500
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Codering voor klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Codering voor klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809997
-
ZBF10 CUS - Zackband, vlak 0825031
-
UC-TMF 10 - Codering voor klemmen 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Codering voor klemmen 0824662
-
UCT-TMF 10 - Codering voor klemmen 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Codering voor klemmen 0829679
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT/ 4MM - Teststeker 3048577
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
A 10 -32 - Adereindhuls 1090629
-
A 16 -32 - Adereindhuls 1090633
-
A 25 -32 - Adereindhuls 1090636
-
A 35 -32 - Adereindhuls 1090638
-
A 50 -32 - Adereindhuls 1090639
Uw voordelen
Dankzij de klem voor hoge stromen geldt het eenvoudig en gemakkelijk insteken nu ook voor grote aders
Naast het gebruik van de aanwezige testaftakking kunnen er aftakklemmen worden gemonteerd die steeds een extra aansluiting voor twee testkabels bieden
De push-in-aansluitklemmen kenmerken zich behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhulzen of massieve aders
De compacte bouwvorm maakt aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar