De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

MP 1,5 BU - Microdoorvoerklem
3248152

Microdoorvoerklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibele toepassing door rail- of directe montage
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Ideale testmogelijkheden door testopening bij elke aansluiting
Ruimtebesparende potentiaalverdeling door compacte micro-potentiaalverdelers
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm