CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62773Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A | - 2,5 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40040312DNV
Toelatings-ID: TAE00003J4IECEx
Toelatings-ID: IECEx SEV14.0010UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
Alleen flexibele aders | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 2,5 | |
Alleen massieve aders | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 4 |