MUT 2,5 - Minidoorgangsklem
3248030

Minidoorgangsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde insteekbruggen