CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 540 A | 4 - 1000 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
C | ||||
600 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
E | ||||
1000 V | 540 A | 4 - 1000 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
Toelatings-ID: TAE00004G1IECEx
Toelatings-ID: IECExSEV13.0003UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 520 A | 25 - 300 |
ATEX
Toelatings-ID: SEV13ATEX0132UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 520 A | 25 - 300 |