De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

RBO 16-HC BU - Boutaansluitklem
3247990

Boutaansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 520 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 300 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, direct vastschroeven, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Getest voor spoorwegtoepassingen