RBO 10-FE-HC - Boutaansluitklem
3247978

Boutaansluitklem, nominale spanning: 1500 V, nominale stroom: 309 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 150 mm2, 1e etage, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, direct vastschroeven, kleur: zwart/geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Getest voor spoorwegtoepassingen