LR
Toelatings-ID: LR2041789TA-02cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
C | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 |
ATEX
Toelatings-ID: KEMA99ATEX8332UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Typecertificaat | 1100 V | 350 A | 70 - 240 |
IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0030UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 350 A | 70 - 240 |