cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
E | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 |
LR
Toelatings-ID: LR2420186TADNV
Toelatings-ID: TAE00001CTEAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECEx SEV12.0008UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Montage op NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
Montage op NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
ATEX
Toelatings-ID: SEV12ATEX0168UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Montage op NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
Montage op NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
CCC
Toelatings-ID: 2020322313000623UL Comp Hazloc CA US
Toelatings-ID: UL UL CA L 192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
880 V | 192 A | 6 - 3/0 |