PS 6-VT-SD - Testscheidingssteker
3246858

Testscheidingssteker, gecontacteerd na signaalscheiding, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 6 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,5 mm2- 2,5 mm2, kleur: rood

Productdetails









Compatibele producten