De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

RBO 10 BU - Boutaansluitklem
3244616

Boutaansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 309 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 150 mm2, 1e etage, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Getest voor spoorwegtoepassingen