RBO 10 - Boutaansluitklem
3244614

Boutaansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 309 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 150 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Getest voor spoorwegtoepassingen