UKH 70 BU - Klem voor hoge stromen
3244601

Klem voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 192 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 70 mm2, doorsnede: 16 mm2 - 95 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Een driepuntscentrering van de aders in de prismavormige hulsbodem garandeert Een betrouwbare
kabelaansluiting
Getest voor spoorwegtoepassingen
Lage overgangsweerstanden door een gegroefd contactoppervlak
Schroefborging door verende elementen in het klemlichaam