MSB 2,5-RZ - Minidoorgangsklem
3244164

Minidoorgangsklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: op montageplaat, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Vrij te combineren met de MS(D)B 2,5-M-middenklemmen
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor directe bevestiging op de montageplaat
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen