WP-PA HF-SL 21,2 BK - Beschermingsslang
3240845

Beschermingsslang, materiaal: PA, UV-bestendig: ja, soepel, beschermklasse: IP40, kleur: zwart, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: HB, binnendiameter: 16,5 mm, totale lengte: 10 m

Productdetails









Compatibele producten