WP-PA HF 28,5 BK - Beschermingsslang
3240684

Beschermingsslang, materiaal: PA 6, UV-bestendig: ja, soepel, beschermklasse: IP68, kleur: zwart, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, binnendiameter: 23 mm, totale lengte: 50 m

Productdetails









Compatibele producten