WP-PA HF 15,8 BK - Beschermingsslang
3240682

Beschermingsslang, materiaal: PA 6, UV-bestendig: ja, soepel, beschermklasse: IP68, kleur: zwart, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, binnendiameter: 12 mm, totale lengte: 50 m

Productdetails









Compatibele producten