CD 30X80 - Bedradingskanaal
3240282

Bedradingskanaal voor de installatie en montage in schakelkasten, grijs, bestaande uit boven- en onderdeel, breedte: 30 mm, hoogte: 80 mm, lengte: 2000 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Dankzij breukplaatsen zonder gereedschap, braamvrij verwijderen van de profielen
De PPS CD bedradingskanaalschaar maakt eenvoudig, moeiteloos en braamvrij snijden mogelijk dankzij de hefboomoverbrenging en de speciale snijgeometrie
Gemakkelijk, krachtbesparend en braamvrij snijden met de bedradingskanaalschaar CUTFOX-CD
De brede, schuine koppen van de bedradingskanaalprofielen garanderen een eenvoudige montage en een perfecte bevestiging van de afdekplaat
Veilige geleiding van de gelegde kabels door zijdelings in de profielen vast te klikken draadbevestigingsbeugels
De bedradingskanalen kunnen op eenvoudige wijze met kunststof splijtnagels worden vastgezet