NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord
3240262

Montagerail geboord, Verpakking met 10 stuks (20 m), volgens EN 60715, materiaal: Staal, verzinkt, C-profiel

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De kabelklemmen dienen als trekontlasting
De halogeenvrije kunststof bedradingskanalen zijn zo vormgegeven dat ze naast het beschermen van de aders een optimale bevestiging bieden
Afzonderlijke en gebundelde kabels met een diameter tot 64 mm kunnen zo eenvoudig en betrouwbaar worden gelegd