cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
PE-aansluiting | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
middelste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
Scheidingsklemfunctie | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Toelatings-ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
PE-aansluiting | 26 - 10 | |||
middelste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
Scheidingsklemfunctie | 300 V | 16 A | 26 - 10 |