UT 4-PE/L/N - Meeretageklem
3214361

Meeretageklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 30 A, aantal aansluitingen: 5, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten