UT 2,5-PE/L/N - Meeretageklem
3214291

Meeretageklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 19 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Door de in elke etage beschikbare functieschachten kunnen de taken van de potentiaalverdeling tijdbesparend worden uitgevoerd
Voor een duidelijk overzicht kan elke aansluiting royaal worden gecodeerd
Met de compacte drie-etageklemmen wordt een zeer hoge bedradingsdichtheid bereikt