DNV
Toelatings-ID: TAE00001BUIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-63016Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,5 - 6 |
Installatie-aardklem, nominale spanning: 800 V, Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel
Producttype | Aardklem |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,31 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 6 mm² |
Etage 1 boven 1 onder 1 | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Opmerking | Houd a.u.b. rekening met de stroombelastbaarheid van de montagerail. |
Striplengte | 12 mm |
teststift | A5 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 8 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 10 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Flexibele aderdoorsnede (2 aders met dezelfde doorsnede met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
nominale spanning | 800 V |
nominale aderdoorsnede | 6 mm² |
Etage 1 boven 1 onder 1 Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
Aderdoorsnede massief | 1 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 1 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 1 mm² ... 6 mm² |
Breedte | 8,2 mm |
breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
Hoogte | 66 mm |
diepte | 48,5 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 50 mm |
Diepte op NS 35/15 | 57,5 mm |
Kleur | groen-geel |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 5g |
schokduur | 30 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3213966 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE2251 |
Productcode | BE2251 |
GTIN | 4046356609364 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,47 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 13 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS-13.0 | 27250104 |
ECLASS-15.0 | 27250104 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,5 - 6 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,128 kg CO2e |