CSA
Toelatings-ID: 13631EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 6 - 3/0 |
Aardklem, aantal aansluitingen: 5, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 70 mm2, doorsnede: 16 mm2 - 95 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 1,5 mm2 - 16 mm2, bevestigingsmethode: PE-voet met bevestigingsschroef, M6, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, kleur: groen-geel
Producttype | Aardklem |
Productfamilie | UKH |
aantal polen | 1 |
Aantal Aansluitingen | 5 |
Aantal rijen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 6,27 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 70 mm² |
nominale doorsnede AWG | 2/0 |
Etage 1 boven 1 | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M8 |
Opmerking | Houd a.u.b. rekening met de stroombelastbaarheid van de montagerail. |
Aanhaalmoment | 8 ... 10 Nm |
Striplengte | 24 mm |
teststift | A11 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
Aderdoorsnede massief | 16 mm² ... 95 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 4 ... 3/0 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 25 mm² ... 70 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 2 ... 2/0 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 16 mm² ... 70 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 16 mm² ... 70 mm² |
nominale aderdoorsnede | 70 mm² |
Etage 1+2+3+4 onder | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M4 |
Opmerking | PE-voet met bevestigingsschroef, M4 |
Aanhaalmoment | 1,4 ... 1,5 Nm |
Striplengte | 10 mm |
teststift | A5 |
Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 16 ... 6 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 10 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 16 ... 6 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Flexibele aderdoorsnede (2 aders met dezelfde doorsnede met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Breedte | 20,3 mm |
Hoogte | 88,5 mm |
diepte | 79,4 mm |
Diepte op NS 32 | 85 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 80 mm |
Diepte op NS 35/15 | 87,5 mm |
Kleur | groen-geel |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Algemeen | |
klembevestiging | 6 Nm ... 8 Nm (PE-voet met bevestigingsschroef, M6) |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-2 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 35/15-2,3 | |
NS 32 | |
klembevestiging | 6 Nm ... 8 Nm (PE-voet met bevestigingsschroef, M6) |
Artikelnummer | 3213144 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BE1311 |
Productcode | BE1311 |
GTIN | 4046356817844 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 193,98 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 178,6 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |