UKH 70-PE/S - Aardklem
3213141

Aardklem, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 70 mm2, doorsnede: 16 mm2 - 95 mm2, bevestigingsmethode: PE-voet met bevestigingsschroef, M6, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Een driepuntscentrering van de aders in de prismavormige hulsbodem garandeert Een betrouwbare
kabelaansluiting
Lage overgangsweerstanden door een gegroefd contactoppervlak
Schroefborging door verende elementen in het klemlichaam